SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico
Generico Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Optical Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Videos
Generico Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Optical Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
139,00 € (Excl. IVA)
169,58 € (Incl. IVA)