FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.
Questa immagine riguarda 21.

20m (66ft) NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E020 Compatibile QSFP28 100G Cavo Ottico Attivo

#154832
#154832

IB 100G EDR AOC ≤2.2W 30mm Fibra

200,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
245 Venduti
4 Recensioni
1 Domanda
12 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
100 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E020 Compatibile 100G QSFP28 AOC Cavo (20 metri, Attivo, QSFP28 a QSFP28)

NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E020 is 100Gb/s QSFP28 a 100Gb/s QSFP28 Cavo Ottico Attivo. Utilizza il formato Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28 (QSFP28) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasmissione dati fino a 25Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3bm.

Gli AOC consentono di ottenere una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte a basso costo e di ridurre i requisiti di potenza nei data center, utilizzati ampiamente nel cloud e nei supercomputer. Inoltre, gli AOC sono ampiamente utilizzati per collegare i sistemi basati su GPU NVIDIA alle reti InfiniBand e ai tessuti di storage InfiniBand.

I cavi AOC offrono una proposta a basso costo e ad alto valore e una maggiore affidabilità rispetto ai transceiver connettorizzati. Sono più leggeri, più flessibili, consentono un maggiore flusso d'aria e supportano distanze maggiori rispetto ai cavi DAC.


Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO20 a QSFP-100G-AO20, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MFA1A00-E020
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
20m (66ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Lunghezza d'Onda
850nm
CDR
Supporto
MTBF
≈50 Millioni di Ore
Consumo di Energia
<3.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
InfiniBand EDR
Garanzia
5 Anni

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center

Caratterizzato da <2,2W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.

Distribuzione Flessibile

Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, in grado di supportare una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

T***z

Singapore

November 15, 2023
5.0
The installation is complete, and everything is functioning exceptionally well! Thanks for your efforts on getting them shipped as quick as possible. The timing was perfect for this project! We got all the hardware installed and the customer is happy. I'll keep your new products in mind for future projects.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

p***a

United States

September 12, 2023
5.0
All good. This cable seamlessly integrated with my networking equipment.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

A***n

France

June 30, 2023
5.0
Seems great value.. quick turn around, low cost and 100% working so far... very happy.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente