Tilt Camera con obiettivo fisso da 3,6 mm
Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 2 megapixel con un obiettivo fisso da 3,6 mm, la telecamera di rete può fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Con un Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), antenna integrata e supporto (fino a 128 GB) o archiviazione Cloud, ideale per il monitoraggio residenziale in interni, piccoli negozi.