Il gruppo di cavi breakout QSFP-DD a 8x25G SFP28 DAC da 200G è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 200G. Questo transceiver sostituibile a caldo integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È completamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8432, QSFP-DD MSA, SFP28 MSA e IEEE802.3bj.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFPDD da 200G e porte SFP28 da 25G in data center, HPC (High Performance Computing) e rack di Switch/Router/Server/Storage e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Generico Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
#153049
#153049
402,60 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-8SPC03
20 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generic Compatibile 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Cavo Breakout DAC (3-metro, Passivo, QSFP-DD a 8 SFP28, 28AWG)
Specifiche
Numero di Parte
QDD200-8S28PC03
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 8 SFP28
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
28AWG
Raggio Minimo di Curvatura
22.5mm
Consumo di Energia
≤0.5W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFP28 MSA, IEEE802.3bj, SFF-8472, SFF-8432
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
G***t
France
June 15, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***s
United Kingdom
June 10, 2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente