FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.
Questa immagine riguarda C6M-U.

Cat6 RJ45 (8P8C) Modulo Jack Keystone Punch Down non Schermato, Giallo (10 PCS/Confezione)

#152455
#152455

1GBase-T 23-26AWG Cable

14,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C6M-U
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6M-U
250 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
31 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cat6 RJ45(8P8C) UTP Punch Down Keystone Jack Module

Cat6 Modulo Jack UTP RJ45 Punch Down Keystone è progettato per la terminazione di cavi a 4 coppie, 23-26 AWG a coppie twistate. Ogni modulo è testato in fabbrica per superare i requisiti prestazionali standard del settore. I contatti sono placcati con 50 micropollici d'oro per prestazioni superiori. I jack sono serializzati individualmente e sono compatibili con le interfacce keystone, come le piastre frontali, i pannelli patch modulari e le scatole a montaggio superficiale.

Specifiche
Tipo di Prodotto
Cat6 Keystone Jack
Colore
Giallo
Connettore
RJ45 Femmina
Tipo di Terminazione
Punch Down
Tipo di Schermatura
Non Schermato
Velocità di Trasmissione Dati Supportata
1000Base-T
Calibro del Cavo Supportato
Cavo 23-26AWG
Schema di Cablaggio
T568A/T568B 
Materiale dell'Alloggiamento
Plastica Ingegneristica di Alta Qualità
Dimensions (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura di Funzionamento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Spessore della Placcatura di Contatto
50 Micropollici
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche

Cat6 RJ45(8P8C) UTP Punch Down Keystone Jack Module

Cat6 Modulo Jack UTP RJ45 Punch Down Keystone è progettato per la terminazione di cavi a 4 coppie, 23-26 AWG a coppie twistate. Ogni modulo è testato in fabbrica per superare i requisiti prestazionali standard del settore. I contatti sono placcati con 50 micropollici d'oro per prestazioni superiori. I jack sono serializzati individualmente e sono compatibili con le interfacce keystone, come le piastre frontali, i pannelli patch modulari e le scatole a montaggio superficiale.

Specifiche
Tipo di Prodotto
Cat6 Keystone Jack
Colore
Giallo
Connettore
RJ45 Femmina
Tipo di Terminazione
Punch Down
Tipo di Schermatura
Non Schermato
Velocità di Trasmissione Dati Supportata
1000Base-T
Calibro del Cavo Supportato
Cavo 23-26AWG
Schema di Cablaggio
T568A/T568B 
Materiale dell'Alloggiamento
Plastica Ingegneristica di Alta Qualità
Dimensions (HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
Temperatura di Funzionamento
-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Spessore della Placcatura di Contatto
50 Micropollici
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

14,00 € (Excl. IVA)

17,08 € (Incl. IVA)

31 In Magazzino Globale