Il Allied Telesis-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Allied Telesis AT-SPBD10-13 Compatibile 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Allied Telesis AT-SPBD10-13 Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
Allied Telesis AT-SPBD10-13 Compatibile 1000BASE-BX-U SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 10km, LC)
Il Allied Telesis-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
10,00 € (Excl. IVA)
12,20 € (Incl. IVA)