I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.
Clicca per aprire la vista espansa
3ft (0.9m) Cat6a Snagless Unshielded (UTP) LSZH Ethernet Network Patch Cable, White
#151626
#151626
5,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6AUTPSGLSZH
902 Venduti
0 Recensione
3 Domande
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
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
550MHz Stable Transmission
This cable speeds up to 550MHz and supports 1000-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Connettori placcati in oro
Trasmissione stabile
Conduttori in rame puro
Minore perdita di segnale
4 coppie ritorte a trefolo
Interferenza elettromagnetica anti-elettrica
Soluzioni di cablaggio in rame per data center
Test dei cavi Fluke Networks
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (1)Confronto Prodotti (1)Product Recommendation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente