The Intel Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1330nm e riceve un segnale a 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale a 1330nm.
L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Intel Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Intel Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
The Intel Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ 10G, caratterizzato da una trasmissione dati su un singolo filamento di fibra, un transceiver trasmette un canale a 1330nm e riceve un segnale a 1270nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1270nm e riceve un segnale a 1330nm.
L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)