Il Cavo Twinax in Rame 25G SFP28 Attivo a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
8m (26ft) Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax DAC (8-metro, Attivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Videos
Intel Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax DAC (8-metro, Attivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Il Cavo Twinax in Rame 25G SFP28 Attivo a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
54,00 € (Excl. IVA)
65,88 € (Incl. IVA)