La 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable è progettata per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Cisco Compatibile 25G SFP28 Attivo Diretto Attacco Cavo Rame Twinax
Cisco Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo Twinax (1 metro, attivo, da SFP28 a SFP28, 30AWG)
Videos
Cisco Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo Twinax (1 metro, attivo, da SFP28 a SFP28, 30AWG)
La 25G SFP28 Active Direct Attach Copper Twinax Cable è progettata per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE 802.3 di Ethernet e SFP28 MSA Compliant. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 25 gigabit tra le porte SFP28-25G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
39,04 € (Incl. IVA)