FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.
Questa immagine riguarda PC14C19-15A.

10ft (3m) IEC320 C14 a IEC320 C19 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga di Alimentazione, Nero

#142025
#142025

PSE / UL/C-UL / ROHS / REACH / SJT (PVC)

19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC14C19-15A
649 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
Colore:
186 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
30 in Transito, Riceverai entro il 08 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

10ft (3m) IEC320 C14 a IEC320 C19 14AWG 250V/15A Cavo di Prolunga per l'Alimentazione, Nero

IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.

Specifications
Spina Maschio
IEC60320 C14
Connettore Femmina
IEC60320 C15
Compatibilità di Tensione
250V AC
Ampere Massimo d'Ingresso
15A
Lunghezza Complessiva
10ft (3m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Rosso
Calibro
14AWG
Diametro Esterno del Cavo
9.5 ± 0.15mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Numero di Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde e Giallo
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura d'Esercizio
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Conservazione
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temperatura Valutazione
105°C
Doppio bloccaggio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
15A/250V Trasmissione Stabile

Eccellente conduttività elettrica e grado di ignifugazione assicurano in modo sicuro la massima trasmissione di corrente.

Conduttore in Rame Puro

Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica.

Rivestimento SJT

Soddisfa il grado di ritardo di fiamma VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.

Isolamento in PVC

Massima protezione dei conduttori in rame puro dall'ambiente esterno.

Doppia Protezione del Connessione del Cavo di Alimentazione
Easy to fix and connect the two ends of the power cord. Il design di sicurezza garantisce una connessione più affidabile e una maggiore durata del cavo.
Connettore Fisso
Il connettore con la linguetta metallica aiuta a fissare il collegamento e a stabilizzare l'innesto.
Stivale Antistrappo
Il stivale aiuta a scaricare la pressione della terminazione per prolungarne la durata.
Stabilire un Sistema di Alimentazione Multifunzionale nel Data Center

La prolunga di alimentazione serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e un UPS o una PDU e utilizza colori diversi per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Certificazione (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

Y***a

United States

May 01, 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0

A***s

Australia

January 26, 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente