IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/141996.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141996.main.jpeg)
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210181504196uy1wd.jpg)
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141996.C.jpeg)
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141996.D.jpeg)
![6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black Questa immagine riguarda PC20C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141996.E.jpeg)
6ft (1.8m) IEC320 C20 to IEC320 C13 14AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
Hot #141996
Hot #141996
14,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC20C13-10A
2.5K Venduti
2 Recensioni
3 Domande
288 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
848 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
6ft (1.8m) IEC320 C20 a IEC320 C13 14AWG 250V/10A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Nero
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226164206vuhblc.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Certificazione (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
Y***a
United States
May 01, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0A***s
Australia
January 26, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente