Mellanox Compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km di throughput 25GBase-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1270nm-TX/1330nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete con lunghezze d'onda complementari. Offre opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e rete 5G Fronthaul. È pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox SFP28-25G-BX-I Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
FS per Mellanox Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e 5G Wireless Network (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Caratteristiche
FS per Mellanox Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e 5G Wireless Network (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Mellanox Compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km di throughput 25GBase-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1270nm-TX/1330nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o un'apparecchiatura di rete con lunghezze d'onda complementari. Offre opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e rete 5G Fronthaul. È pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA ed eCPRI.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
129,00 € (Excl. IVA)
157,38 € (Incl. IVA)