FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.
Questa immagine riguarda Q-2QPC01.

1m(3ft) Cisco Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#136512
#136512

≤0.5W 30AWG Twinax

79,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q-2QPC01
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-2QPC01
86 Venduti
3 Recensioni
8 Domande
Lunghezza:
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 03 giu., 2024
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
Cisco Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)

The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.

Specifiche
Part Number
Q-2QPC01
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
30
Cable Length
1m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Basso consumo di energia per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
26 mm Minimo
Raggio di curvatura per un facile cablaggio
Testato su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Mellanox e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Specifiche

Cisco Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)

The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.

Specifiche
Part Number
Q-2QPC01
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to 2xQSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
30
Cable Length
1m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636, Infiniband EDR
Application
100 Gigabit Ethernet, Infiniband EDR, 128G Fibre Channel
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo di energia per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
26 mm Minimo
Raggio di curvatura per un facile cablaggio
Testato su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Connettività senza soluzione di continuità per la vostra rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Mellanox e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

79,00 € (Excl. IVA)

96,38 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato