Il Cisco-compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km of 25GBase-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1270nm-TX/1330nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni e centri dati. È completamente conforme alle norme SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA ed eCPRI.
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/134384.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.main.jpeg)
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.B.jpeg)
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.C.jpg)
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.D.jpeg)
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.E.jpg)
![Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134384.F.jpg)
Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#134384
#134384
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
337 Venduti
19 Recensioni
9 Domande
Transceiver Models:
19 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
119 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-25GBX-U-20 Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-25GBX-U-20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14dBm
Powerbudget
14dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.5dB
Consumo di Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR
TX e RX
Protocolli
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testato in Dispositivi Host per Una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è testata per la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (9)CDR (1)Compatibilità (1)Moduli Compatibili (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)Matching Prodotto (1)Parametro (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Schede QLogic (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
May 09, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente