Clicca per aprire la vista espansa
Mini 1x 10/100/1000Base-T to 1x 100/000Base-X Single Mode SC 1310nm 10km Gigabit Ethernet Media Converter, European Plug Standard
#131583
#131583
39,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM
458 Venduti
40 Recensioni
6 Domande
Modelli:
79 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 mag., 2024
47 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
20 in Transito, Riceverai entro il 28 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Risorse
Specifiche
Tipo di porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo del Cavo (Fibra)
Monomodale 9/125µm
Tipo del Cavo (Rame)
Cat5/5e/6
Consumo di Energia
4.6W
DIP Switch
LFP
Velocità
Coppia ritorta-10/100Mbps per half/full duplex 1000Mbps per full duplex
Fibra ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Fibra ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
telaio Jumbo
9k
MTBF (ore)
>50.000 ore
Dimensioni (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installazione
Standalone
Potenza in ingresso
DC 5-12V
Temperatura d'Esercizio
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 2
Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti Specifiche
Specifiche
Tipo di porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
1x 1000Base-X SC
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo del Cavo (Fibra)
Monomodale 9/125µm
Tipo del Cavo (Rame)
Cat5/5e/6
Consumo di Energia
4.6W
DIP Switch
LFP
Velocità
Coppia ritorta-10/100Mbps per half/full duplex 1000Mbps per full duplex
Fibra ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Fibra ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
telaio Jumbo
9k
MTBF (ore)
>50.000 ore
Dimensioni (HxWxD)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installazione
Standalone
Potenza in ingresso
DC 5-12V
Temperatura d'Esercizio
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 2
Vedere di più
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti Applicazione scenario 3
Visualizzare prodotti Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
39,00 € (Excl. IVA)
47,58 € (Incl. IVA)
79 In Magazzino DE
47 In Magazzino Globale