FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.
Questa immagine riguarda HD-SMUMDCDX.

Lunghezza Personalizzata MDC UPC a MDC UPC Uniboot Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica, per 200/400G Connessione di Rete

#130967
#130967

US Conec MDC Connettore Corning BIF Inversione di Polarità Collegamenti 200/400G Cablaggio Alta Densità

45,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-SMUMDCDX
0 Venduto
0 Recensione
3 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavi patch in fibra ottica MDC UPC a MDC UPC Duplex Uniboot OS2 PVC

Il connettore ELiMENT® MDC di US Conec è un connettore ottico duplex VSFF (Very Small Form Factor) progettato per la terminazione di cavi in fibra multimodale e monomodale con diametro fino a 2,0 mm. Il connettore MDC è realizzato con la collaudata tecnologia della ghiera da 1,25 mm utilizzata nei connettori ottici LC standard del settore. L'accesso individuale al connettore negli ambienti con connettori estremamente densi è facilmente realizzabile grazie alla rivoluzionaria tecnologia di avvio push-pull DirectConec™. I transceiversSFP-DD, OSFP e QSFP-DD possono essere collegati direttamente da questi cavi patch

Nota bene: DirectConec™ è un marchio di fabbrica di US Conec.

Specifiche
Tipo di Connettore
MDC a MDC
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/KM
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/KM
Grado della Fibra
Corning G.657.A1 Fibra
Guaina Cavo
PVC
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Mini. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Mini. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D /5D (Dinamico/Statico)
Resistenza alla Trazione
(Lungo/Breve Termine)
60/100N
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Cablaggio ad Alta Densità nei Data Center 100/400/800G
Le fibre uniboot sono ideali per ridurre la congestione del cablaggio nei campi patch ad alta densità.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.

DirectConec™ Push-pull Boot

Consente l'inserimento rapido senza strumenti in spazi ad alta densità.

Connettore Impilabile

Si innesta/disinnesta facilmente da pannelli densamente caricati.

Densità di Cablaggio in Fibra 3x su Connettori LC
Gli adattatori MDC a tre porte si inseriscono direttamente nelle aperture standard del pannello per gli adattatori LC duplex.
Ghiera in Ceramica da 1,25 mm
Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.
0.3dB Max. IL
Offre le stesse perdite ridotte dei connettori duplex LC a bassa perdita.
Applicazione Breakout
Per applicazioni breakout in transceiver QSFP-DD, SFP-DD e OSFP.
Soddisfa le Vostre Esigenze di Inversione di Polarità
Solo 4 passi per invertire la polarità da A-B ad A-A senza esporre le fibre e senza bisogno di alcuno strumento.
Alloggiamento del Connettore Separato dal Boot
Ruotare il Corpo Connettore di 180°
Allinea la Scanalatura
Riattaccare l'Avvio All'alloggiamento del Connettore
Specifiche

Cavi patch in fibra ottica MDC UPC a MDC UPC Duplex Uniboot OS2 PVC

Il connettore ELiMENT® MDC di US Conec è un connettore ottico duplex VSFF (Very Small Form Factor) progettato per la terminazione di cavi in fibra multimodale e monomodale con diametro fino a 2,0 mm. Il connettore MDC è realizzato con la collaudata tecnologia della ghiera da 1,25 mm utilizzata nei connettori ottici LC standard del settore. L'accesso individuale al connettore negli ambienti con connettori estremamente densi è facilmente realizzabile grazie alla rivoluzionaria tecnologia di avvio push-pull DirectConec™. I transceiversSFP-DD, OSFP e QSFP-DD possono essere collegati direttamente da questi cavi patch

Nota bene: DirectConec™ è un marchio di fabbrica di US Conec.

Specifiche
Tipo di Connettore
MDC a MDC
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Attenuazione a 1310nm
≤0.4dB/KM
Attenuazione a 1550nm
≤0.3dB/KM
Grado della Fibra
Corning G.657.A1 Fibra
Guaina Cavo
PVC
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Mini. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Mini. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D /5D (Dinamico/Statico)
Resistenza alla Trazione
(Lungo/Breve Termine)
60/100N
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-10~60°C
Temperatura di Conservazione
-20~70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cablaggio ad Alta Densità nei Data Center 100/400/800G
Le fibre uniboot sono ideali per ridurre la congestione del cablaggio nei campi patch ad alta densità.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.

DirectConec™ Push-pull Boot

Consente l'inserimento rapido senza strumenti in spazi ad alta densità.

Connettore Impilabile

Si innesta/disinnesta facilmente da pannelli densamente caricati.

Densità di Cablaggio in Fibra 3x su Connettori LC
Gli adattatori MDC a tre porte si inseriscono direttamente nelle aperture standard del pannello per gli adattatori LC duplex.
Ghiera in Ceramica da 1,25 mm
Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.
0.3dB Max. IL
Offre le stesse perdite ridotte dei connettori duplex LC a bassa perdita.
Applicazione Breakout
Per applicazioni breakout in transceiver QSFP-DD, SFP-DD e OSFP.
Soddisfa le Vostre Esigenze di Inversione di Polarità
Solo 4 passi per invertire la polarità da A-B ad A-A senza esporre le fibre e senza bisogno di alcuno strumento.
Alloggiamento del Connettore Separato dal Boot
Ruotare il Corpo Connettore di 180°
Allinea la Scanalatura
Riattaccare l'Avvio All'alloggiamento del Connettore

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

37,00 € (Excl. IVA)

45,14 € (Incl. IVA)

Pre-ordine