La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.
Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.