FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPPVC.

Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 23AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Viola)

Hot #123972
Hot #123972

Rame nudo solido PVC 1G Interno

239,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C6UTPPVC
291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPPVC
93 Venduti
55 Recensioni
8 Domande
4 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 2024
11 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
50 Torna in magazzino, Recently Get It By 15 ago., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 23AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Viola)

Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del cavo
PVC CMR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
550MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
23AWG
Colore del cavo
Viola
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.0 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
110
Raggio di curvatura (mm)
26.4
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Artigianato innovativo per prestazioni massime e stabilità
Come selezionare il cavo CM, CMR e CMP?

La classificazione dei rivestimenti dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.

Qualità affidabile e design facile da usare
Installazione facile con i connettori RJ45 e lo Jack chiave di volta senza utensili

I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancione e verde sono scambiate.

Applicazione Multi-Scena

Godetevi la massima flessibilità per soddisfare requisiti di sistema unici. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Specifiche

Cavo Cat6 Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 23AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 550MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Viola)

Il passo successivo al cavo standard Cat5e, Cat6 è un cavo di rete a "4 coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T fino a 550MHz, può anche fornire una velocità di 10G con 30-40m di distanza di trasmissione. Questo cavo è perfetto per tutte le tue installazioni di rete avanzate.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 6
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del cavo
PVC CMR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
550MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
23AWG
Colore del cavo
Viola
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.0 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
110
Raggio di curvatura (mm)
26.4
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Artigianato innovativo per prestazioni massime e stabilità
Come selezionare il cavo CM, CMR e CMP?

La classificazione dei rivestimenti dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.

Qualità affidabile e design facile da usare
Installazione facile con i connettori RJ45 e lo Jack chiave di volta senza utensili

I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancione e verde sono scambiate.

Applicazione Multi-Scena

Godetevi la massima flessibilità per soddisfare requisiti di sistema unici. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

239,00 € (Excl. IVA)

291,58 € (Incl. IVA)

4 In Magazzino DE
11 In Magazzino Globale