IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
Clicca per aprire la vista espansa
2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
La prolunga di alimentazione a spina rende l'ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per i cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.
I cavi di alimentazione di FS.com applicano una tecnologia di fusione di precisione per mantenere alta l'efficienza produttiva e la qualità, in accordo con il colore armoniosamente nel frattempo.
Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per l'alimentazione di un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack di dati o in un armadio per il cablaggio di rete..
2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Black
IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.
La prolunga di alimentazione a spina rende l'ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per i cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.
I cavi di alimentazione di FS.com applicano una tecnologia di fusione di precisione per mantenere alta l'efficienza produttiva e la qualità, in accordo con il colore armoniosamente nel frattempo.
Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per l'alimentazione di un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack di dati o in un armadio per il cablaggio di rete..
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4,90 € (Excl. IVA)
5,98 € (Incl. IVA)