Mellanox MFA1A00-C0005 Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO005 a QSFP-100G-AO005, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) Mellanox MFA1A00-C0005 Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
Mellanox MFA1A00-C0005 Compatibile 100G QSFP28 AOC (0.5 metri, QSFP28 a QSFP28)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
AOC ha le caratteristiche di basso consumo energetico, basso costo e forte dissipazione del calore. È più leggero e più flessibile per una facile installazione. Non c'è perdita di inserzione e perdita di ritorno di AOC, garantire ulteriormente la sua affidabilità.
Mellanox MFA1A00-C0005 Compatibile 100G QSFP28 AOC (0.5 metri, QSFP28 a QSFP28)
Mellanox MFA1A00-C0005 Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO005 a QSFP-100G-AO005, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
AOC ha le caratteristiche di basso consumo energetico, basso costo e forte dissipazione del calore. È più leggero e più flessibile per una facile installazione. Non c'è perdita di inserzione e perdita di ritorno di AOC, garantire ulteriormente la sua affidabilità.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)