Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (compresi numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box.
Clicca per aprire la vista espansa
20m (66ft) Intel Compatibile 40G QSFP+ Cavo Ottico Attivo AOC
#120527
#120527
136,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AO20
6 Venduti
859 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
28 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatibile 40G QSFP+ AOC (20-metro, QSFP+ a QSFP+)
Specifiche
Part Number
QSFP-AO20
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
20m (65.2ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività AOC 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
658
133
67
1
0
L***g
United States
July 05, 2023
We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***k
Canada
April 25, 2023
They look in top shape and the shipment was very fast.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***r
United States
April 06, 2023
Excellent service and always helpful
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente