Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/11999.C.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.C.jpg)
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.D.jpg)
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.E.jpg)
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.F.jpg)
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.G.jpg)
![SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-SC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/11999.H.jpg)
SC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale
SC Duplex PVC Modulo Loopback in Fibra Monomodale
Il test di loopback in fibra ottica è il modo più conveniente per la manutenzione del transceiver. Il modulo di loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
I moduli di loopback in fibra ottica incorporano due connettori in fibra ottica e sono inseriti rispettivamente nella porta di uscita e di ingresso dell'apparecchiatura in modo che un segnale possa essere inviato da un dispositivo di comunicazione e riportato al dispositivo come un modo per risolvere un nodo difettoso nella rete.
Il test di loopback in fibra ottica è il modo più conveniente per la manutenzione del transceiver
Loopback modulo può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore di attrezzature di rete in fibra ottica.
I***s
United States
I used the LC version to confirm a light path pair & expect this to do as good a job.
C***r
United States
C***r
United States