Il Modulo Loopback Fibra è progettato per fornire una patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. In genere viene utilizzato per applicazioni di test della fibra ottica o per il ripristino della rete. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback viene utilizzato per diagnosticare un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo di loopback in fibra può rappresentare una soluzione economica per molte applicazioni di test in fibra ottica.
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107150309wg9xn8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107150309wg9xn8.jpg)
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107150309ko0q8g.jpg)
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107150309gl30bq.jpg)
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107150309b1135q.jpg)
![LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale Questa immagine riguarda LPM-SM-LC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211071503092lcbfs.jpg)
LC/UPC Duplex PVC (OFNR) 9/125 Modulo Loopback in Fibra Monomodale
Hot #11997
Hot #11997
6,59 € (Incl. IVA)
FS P/N: LPM-SM-LC
61.3K Venduti
42 Recensioni
15 Domande
162 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
93 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
210 in Transito, Riceverai entro il 22 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
LC Duplex PVC Modulo Loopback in Fibra Monomodale
Specifiche
Tipo di Fibra
Monomodale 9/125
Connettore di Fibra
LC/UPC
Perdita di Ritorno
SM≥50dB
Perdita di Inserzione
SM≤0.3dB
Materiale del Rivestimento
PC
Insert-pull test
500volte, IL<0.5dB
Temperatura Operativa
-20 a 70°C(-4 a 158°F)
Dimensioni
53x14x12mm
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Modulo di loopback in fibra LC per la risoluzione dei problemi delle reti in fibra
Il modulo di loopback in fibra è progettato per fornire una patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. In genere viene utilizzato per applicazioni di test della fibra ottica o per il ripristino della rete.
Allineamento di alta precisione
Perdita d'inserzione: SM ≤ 0,3dB e perdita di ritorno: SM ≥ 50dB
Cappuccio protettivo antipolvere
Evitare che il modulo Loopback sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito.
Custodia protettiva nera
Proteggere il cavo ottico e risparmiare lo spazio per l'ansa
Applicazione in Data Center
Collegato a ricetrasmettitori con interfaccia LC/UPC da 10G o 40G o 100G
Il modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Domanda senza risposta (1)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Connection (1)Male MTP Connector (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
5
0
1
1
I***s
United States
March 30, 2022
I borrowed this from a colleague and was impressed. I have now made a bulk order for myself and others.
I used this 2 ways. 1st to test SFP modules & then to confirm a light path pair.
I used this 2 ways. 1st to test SFP modules & then to confirm a light path pair.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***s
United States
March 30, 2022
I borrowed this from a colleague and was impressed. I have now made a bulk order for myself and others.
I used this 2 ways. 1st to test SFP modules & then to confirm a light path pair.
I used this 2 ways. 1st to test SFP modules & then to confirm a light path pair.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***s
Netherlands
June 30, 2021
Simpel to make a loop through connection. Small and cheap
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente