Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
LC/UPC Duplex PVC (OFNR) OM1 62.5/125 Multimodale Fibra Modulo Loopback
LC Duplex PVC Modulo Loopback in Fibra Multimodale
Caratteristiche
Collegato a transceiver con interfaccia LC/UPC da 10G o 40G o 100G Il modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
LC Duplex PVC Modulo Loopback in Fibra Multimodale
Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Collegato a transceiver con interfaccia LC/UPC da 10G o 40G o 100G Il modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore delle apparecchiature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
5,40 € (Excl. IVA)
6,59 € (Incl. IVA)