L'adattatore US Conec MTP®/MPO-16 di colore nero ha un tipo da key-up a key-down. Fornisce il collegamento tra cavo e cavo o cavo all'apparecchiatura in stile MPO. Funziona con connettori MTP®/MPO-16, ampiamente utilizzati nel cablaggio e nei cassetti ottici. Questo adattatore soddisfa gli standard appropriati ed è perfetto per le esigenze di ottica parallela e degli adattatori MTP®/MPO in applicazioni di trasmissione ad alta velocità 400G.
Clicca per aprire la vista espansa
US Conec MTP®/MPO-16 Nero Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica con Flangia, Key Up a Down
MTP®/MPO-16 Nero Adattatore /Accoppiatore in Fibra Ottica con Flangia, Key Up a Down
Caratteristiche
The black US Conec MTP®/MPO-16 adapter provides the connection between cable to cable or cable to equipment, which is perfect for 400G high-speed connections
Collegando semplicemente due cavi MTP®/MPO-16
Achieving precision alignment to connect MTP®/MPO-16 fiber cables of male (pinned) and female (pinless) connectors.
Orientamento chiave decentrato opposto
Configured with an opposed off-center key orientation, meaning that the connectors are key-up to key-down.
Buona Protezione con Tappo Antipolvere
The fiber optic adapter is loaded with a corresponding dust cap to prevent it from dust and keep it clean.
MTP®/MPO-16 Nero Adattatore /Accoppiatore in Fibra Ottica con Flangia, Key Up a Down
L'adattatore US Conec MTP®/MPO-16 di colore nero ha un tipo da key-up a key-down. Fornisce il collegamento tra cavo e cavo o cavo all'apparecchiatura in stile MPO. Funziona con connettori MTP®/MPO-16, ampiamente utilizzati nel cablaggio e nei cassetti ottici. Questo adattatore soddisfa gli standard appropriati ed è perfetto per le esigenze di ottica parallela e degli adattatori MTP®/MPO in applicazioni di trasmissione ad alta velocità 400G.
The black US Conec MTP®/MPO-16 adapter provides the connection between cable to cable or cable to equipment, which is perfect for 400G high-speed connections
Collegando semplicemente due cavi MTP®/MPO-16
Achieving precision alignment to connect MTP®/MPO-16 fiber cables of male (pinned) and female (pinless) connectors.
Orientamento chiave decentrato opposto
Configured with an opposed off-center key orientation, meaning that the connectors are key-up to key-down.
Buona Protezione con Tappo Antipolvere
The fiber optic adapter is loaded with a corresponding dust cap to prevent it from dust and keep it clean.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
17,00 € (Excl. IVA)
20,74 € (Incl. IVA)