Brocade 40G-QSFP-C-01501 Compatibile 40G QSFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet. Offre una soluzione ad attacco diretto da QSFP+ a QSFP+ in rame. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.
Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-PC015 a QSFP-40G-PC015, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS. FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.