Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Duplex LC/SC PVC (OFNR) Fibra Modulo Loopback
Modulo Loopback in fibra LC/SC duplex Personalizzato
Caratteristiche
Configurazione Interna
Dotato di un cavo LC/SC Loopback all'interno, supporta la prova dei transceiver con interfaccia LC/SC.
Configurazione esterna
Dotato di una custodia nera per proteggere il cavo ottico, e lo spazio in loop è ridotto per un uso più facile e un pacchetto economico.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo Loopback è dotato di due piccoli tappi di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
Risparmio energetico
Conforme all'interfaccia di stile RJ-45. Avendo una bassa perdita di inserzione, una bassa riflessione posteriore e un allineamento di alta precisione.
I moduli di loopback in fibra ottica incorporano due connettori in fibra ottica e sono inseriti rispettivamente nella porta di uscita e di ingresso dell'apparecchiatura in modo che un segnale possa essere inviato da un dispositivo di comunicazione e riportato al dispositivo come un modo per risolvere un nodo difettoso nella rete.
Collocato con transceiver di interfaccia LC/SC
Modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore di attrezzature di rete in fibra ottica.
Modulo Loopback in fibra LC/SC duplex Personalizzato
Il modulo Fiber Loopback è progettato per fornire un supporto di patch di ritorno per un segnale in fibra ottica. Per le applicazioni di test, il segnale di loopback è utilizzato per la diagnosi di un problema. L'invio di un test di loopback alle apparecchiature di rete, una alla volta, è una tecnica per isolare un problema.
Il modulo Fibra Loopback è abosolutamente una soluzione economica per un certo numero di applicazioni di test in fibra ottica.
Configurazione Interna
Dotato di un cavo LC/SC Loopback all'interno, supporta la prova dei transceiver con interfaccia LC/SC.
Configurazione esterna
Dotato di una custodia nera per proteggere il cavo ottico, e lo spazio in loop è ridotto per un uso più facile e un pacchetto economico.
Funzione Antipolvere
Ogni modulo Loopback è dotato di due piccoli tappi di polvere, che è conveniente per proteggerlo dall'inquinamento.
Risparmio energetico
Conforme all'interfaccia di stile RJ-45. Avendo una bassa perdita di inserzione, una bassa riflessione posteriore e un allineamento di alta precisione.
I moduli di loopback in fibra ottica incorporano due connettori in fibra ottica e sono inseriti rispettivamente nella porta di uscita e di ingresso dell'apparecchiatura in modo che un segnale possa essere inviato da un dispositivo di comunicazione e riportato al dispositivo come un modo per risolvere un nodo difettoso nella rete.
Collocato con transceiver di interfaccia LC/SC
Modulo Loopback può essere utilizzato per testare la capacità di trasmissione e la sensibilità del ricevitore di attrezzature di rete in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
5,40 € (Excl. IVA)
6,59 € (Incl. IVA)