La scatola di protezione del cavo di discesa in fibra ottica è una scatola per inserire un cavo con un tubo di protezione termica dopo la fusione a caldo, in modo che il punto di giunzione possa ottenere una migliore protezione rispetto alla saldatura a freddo. La saldatura a caldo può migliorare le prestazioni del connettore, aumentando il tasso di connessione effettiva al cento per cento e prolungando la durata del prodotto. È applicabile all'accesso alla rete del cavo di discesa e all'uscita del terminale, può essere utilizzato come protettore di cavi sia all'interno che all'esterno.
Clicca per aprire la vista espansa
Scatola di Protezione del Cavo di Caduta in Fibra Ottica
Descrizioni
Descrizioni
La scatola di protezione del cavo di discesa in fibra ottica è una scatola per inserire un cavo con un tubo di protezione termica dopo la fusione a caldo, in modo che il punto di giunzione possa ottenere una migliore protezione rispetto alla saldatura a freddo. La saldatura a caldo può migliorare le prestazioni del connettore, aumentando il tasso di connessione effettiva al cento per cento e prolungando la durata del prodotto. È applicabile all'accesso alla rete del cavo di discesa e all'uscita del terminale, può essere utilizzato come protettore di cavi sia all'interno che all'esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
0,30 € (Excl. IVA)
0,37 € (Incl. IVA)