10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver Industrialee può funzionare in ambienti Industrialei difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione Industrialee e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
NETGEAR AXM765-I Compatibile SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
NETGEAR Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, Industriale, RJ-45)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
NETGEAR Compatibile 10GBASE-T SFP+ Modulo Transceiver (Rame, 30m, Industriale, RJ-45)
10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasferimento dati di 10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver Industrialee può funzionare in ambienti Industrialei difficili, quali telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione Industrialee e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
77,00 € (Excl. IVA)
93,94 € (Incl. IVA)