I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo PSM-C70WAC sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S3910-24TS e S3910-48TS. Possono essere sostituiti e sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 70W, per S3910-24TS, S3910-48TS
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 70W, per S3910-24TS, S3910-48TS
Caratteristiche
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 70W, per S3910-24TS, S3910-48TS
I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo PSM-C70WAC sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S3910-24TS e S3910-48TS. Possono essere sostituiti e sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
149,00 € (Excl. IVA)
181,78 € (Incl. IVA)