I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo PSM-C515WACP sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5860-24XB-U. Possono essere sostituiti e sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 515W, per S5860-24XB-U
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 515W, per S5860-24XB-U
Caratteristiche
Il modulo di alimentazione AC PSM-C515WACP è compatibile con lo switch Ethernet S5860-24XB-U.
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 515W, per S5860-24XB-U
I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo PSM-C515WACP sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5860-24XB-U. Possono essere sostituiti e sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Il modulo di alimentazione AC PSM-C515WACP è compatibile con lo switch Ethernet S5860-24XB-U.
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
339,00 € (Excl. IVA)
413,58 € (Incl. IVA)