I moduli di alimentazione AC hot-swappable PSM-C440WACP sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P e S5810-48TS-P. Possono essere sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, e rappresentano una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 440W, per S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 440W, per S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
Caratteristiche
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo 440W, per S3410-24TS-P, S3410-48TS-P, S5810-48TS-P
I moduli di alimentazione AC hot-swappable PSM-C440WACP sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S3410-24TS-P, S3410-48TS-P e S5810-48TS-P. Possono essere sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, e rappresentano una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I moduli di alimentazione AC 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
249,00 € (Excl. IVA)
303,78 € (Incl. IVA)