1 risultato per „104317“
Prodotto
"104317" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 32G Fibra Channel SFP28 1310nm 10km DOM #104319
≤1.75W | Duplex LC | SMF509,00 € (Excl. IVA)620,98 € (Incl. IVA) 6 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 mag., 20241 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 mag., 202460 in Transito, Riceverai entro il 29 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo