SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-BX fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm-TX/1310nm-RX tramite un connettore LC simplex. l'unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro ricetrasmettitore o dispositivo di rete con complementari lunghezze d'onda. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE-BX40-U SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore
#102994
#102994
511,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX40
29 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Test Tool (Optional):
Fiber optic testing cable
21 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
25GBASE-BX40-U SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1270nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
SFP28-25G-BX40
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP28
Flusso Dati Massimo
25.78Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Media
SMF
Tipo Trasmettitore
DFB BiDi
Tipo Ricevitore
APD
DDM/DOM
Supportato
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
TX Potenza d'uscita
0~6dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
<-18dBm
Consumo di Energia
1.2W
Rapporto Estinzione
3.5dB
Formato di Modulazione
NRZ
CDR
TX e RX
Penalità Trasmissione e Dispersione
1dB
Bilancio di Potenza
18dB
Tecnologia di Incapsulamento
Incapsulamento TO(Transistor Outline)
Funzione FEC*
Supportato @ 40km, Non Supportato @ 30km
Protocolli
MSA Conformabile, CPRI, eCPRI
Applicazione
25GBASE Ethernet, Data Center, Telecom
Nota:* È necessario che FEC nell'host sia attivato per aumentare l'affidabilità della trasmissione.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il Ricetrasmettitore la Tua Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1
Marchi Compatibili Personalizzati
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro centro di test .
Prodotti Personalizzati su Misura per le Tue Esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente