FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
Это изображение касается FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).

FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)

#204813
#204813

DFB <1.5W 2.5G/1.25G SC/UPC

US$49.00
FS P/N: GSFP-43-20B+L-I
FS P/N: GSFP-43-20B+L-I
Заказы 5
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Class B+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)

The FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for the Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides up to 2.488G-TX/1.244G-RX rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2, and RoHS.

Specifications
Part Number
GSFP-43-20B+L-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
1.5~5 dBm
Rx Power
-28~-8dBm
Class
B+
Max Link budget
28dB
Receiver Overload
>-8dBm
Receiver Sensitivity
<-28dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
Application
FTTx, GPON Access network
Protocols
SFF-8472, ITU-T G.984.2, RoHS
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

FTTx Access Network
Посмотреть товары

Особенности

Point-to-multipoint, Flexible Networking

In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.

products/204813.html
GSFP-43-20B+L-I
products/204815.html
GSFP-43-20B
products/204817.html
GSFP-43-20C
products/204819.html
GSFP-43-20C+I
products/204821.html
GSFP-43-20C++L-I
products/204823.html
GSFP-43-20D-I
Tx Power
1.5~5 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
6~9 dBm
Rx Power
-28~-8 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-35~-15 dBm
Class
B+
B+
C+
C+
C++
D
Power Consumption
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
0~70°C (32~158°F)
0~70°C (32~158°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Описание

FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Class B+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)

The FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for the Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides up to 2.488G-TX/1.244G-RX rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2, and RoHS.

Specifications
Part Number
GSFP-43-20B+L-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
1.5~5 dBm
Rx Power
-28~-8dBm
Class
B+
Max Link budget
28dB
Receiver Overload
>-8dBm
Receiver Sensitivity
<-28dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
Application
FTTx, GPON Access network
Protocols
SFF-8472, ITU-T G.984.2, RoHS
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
FTTx Access Network
Посмотреть товары
Особенности
Point-to-multipoint, Flexible Networking

In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.

products/204813.html
GSFP-43-20B+L-I
products/204815.html
GSFP-43-20B
products/204817.html
GSFP-43-20C
products/204819.html
GSFP-43-20C+I
products/204821.html
GSFP-43-20C++L-I
products/204823.html
GSFP-43-20D-I
Tx Power
1.5~5 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
6~9 dBm
Rx Power
-28~-8 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-35~-15 dBm
Class
B+
B+
C+
C+
C++
D
Power Consumption
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
0~70°C (32~158°F)
0~70°C (32~158°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$49.00

Задержка поставки