The FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides up to 2.488G-TX/1.244G-RX rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module
Hot #204815
Hot #204815
US$45.00
FS P/N: GSFP-43-20BFS P/N: GSFP-43-20B
Заказы 18
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 26 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Class B+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20B
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB LD
Receiver Type
APD-TIA
Tx Power
1.5~5dBm
Rx Power
-28~-8dBm
Class
B+
Max Link Budget
28dB
Receiver Overload
>-8dBm
Receiver Sensitivity
<-28dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
>10dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS
Operating Temperature
0~70°C (32~158°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
Different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)Connector Cleaning (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***g
Australia
September 22, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expedited. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***k
Ukraine
September 15, 2023
Appreciate the quick overseas shipping, smooth order process and great customer service. Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели