Распределительная коробка для оптоволокна изготовлена из высокопрочной стали, которая обладает сильными свойствами защиты от ультрафиолета и старения. Распределительная коробка используется в качестве конечной точки для соединения питающего и ответвительного кабелей в системе сети связи FTTx. Фиксация волокна, разделение, сращивание и перемычки могут быть выполнены в этом корпусе и в то же время обеспечивают надежную гарантию и управление для построения сети FTTx.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Распределительная коробка FDB, внутренняя, SC/A&U, сталь, настенное крепление, 24 волокон
#168236
#168236
US$99.00
FS P/N: FDB-24F-AS01FS P/N: FDB-24F-AS01
Заказы 32
Отзывы 2
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$140.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
Оптическая распределительная коробка 24 волокна, SC A/U и LC, сталь, настенный монтаж, внутри помещения
Описание
Модель
FDB-24F-AS01
Разветвитель
Нет
Тип адаптера
SC, LC
Уровень защиты
IP55
Рабочая температура
-25°C~+55°C
Окружающая среда влажность
≤95%(+40°C)
Вносимая потеря(дБ)
≤0.3
Обратные потери(дБ)
PC≥45,UPC≥50,APC≥60
Время вставки
1000
Установить
Стена
Окружающая среда
В помещении
Материал
PC+ABS
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Изящный и элегантный, прочный и долговечный
Листовой металл высокого качества с хорошей механической прочностью.
Влагостойкий, водонепроницаемый, пылезащитный, антивозрастной.
Угол раскрытия больше 120°, что удобно при эксплуатации и обслуживании.
Защита и управление оптическими кабелями
Фиксация волокна, разделение, сращивание, перемычка - все это можно сделать в этом блоке.
Настенное крепление
В помещении
Защита IP55
Механическая печать
FTTx
Принадлежности, включенные в распределительную коробку для оптоволокна
Каждая распределительная коробка поставляется с комплектом принадлежностей, включающим изоляционную ленту, шланг и т. д.
Трубки для защиты от слияния x24
Изолента x1
Шланг х3м
Ремни x1
Зажимы для шлангов x2
Ключ х1
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Accessories (3)Product Comparison (1)Solutions (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
P***r
India
January 18, 2023
Works just as it should. Would happily use again if I ever had the need, but this works so well, I doubt I will. No hesitations recommending.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0P***e
United States
January 16, 2023
The opening angle of the box door is very large, easy to install, mechanical seal, very firm, I am very satisfied, it fully meets my needs, and I will buy it again if necessary.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели