The FS Compatible 2.5G-TX/1.25G-RX transceiver module is specifically designed for GPON access network. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT small form-factor pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40°C and 85°C. Digital optical monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class D 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#204823
#204823
US$69.00
FS P/N: GSFP-43-20D-IFS P/N: GSFP-43-20D-I
Заказы 4
Отзыв 1
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 07 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Compatible 2.5G-TX/1.25G-RX GPON OLT Class D Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class D, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20D-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Cable Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
6~9 dBm
Rx Power
-35~-15 dBm
Class
D
Max Link Budget
35dB
Receiver Overload
<-15dBm
Receiver Sensitivity
≥-35dBm
Power Consumption
<2W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Supported
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
b***n
United States
November 30, 2023
All the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели