Постоянное стремление к инновациям
FS занимается исследованиями и разработками, проектированием и продажей основного оборудования, общих принадлежностей и системных решений в области сетевых коммуникаций. Наш научно-исследовательский центр мирового уровня располагает возможностями для проведения исследований, проектирования, анализа и испытаний. Мы ориентированы на рынок и стандартизируем проектирование и разработку коммуникационных продуктов и решений. В то же время наши технические эксперты, торговые представители и партнеры имеют глубокое понимание потребностей и отзывов клиентов и постоянно продвигают нашу профессиональную команду по исследованиям и разработкам для разработки стандартизированных, высокопроизводительных и высококачественных продуктов, чтобы гарантировать, что наша разработка продуктов используется для достижения успеха в практических применениях.
Многопрофильные НИОКР
- Сеть ЦОДМы изучаем кабельные системы высокой плотности, коммутаторы, серверы и системы хранения данных, а также оборудование для оптической передачи данных в ЦОД и т. д.
- Кампусная сетьМы глубоко заинтересованы в коммутаторах и программном обеспечении для кампуса, беспроводной связи, маршрутизаторах, брандмауэрах, мониторинге безопасности, голосовой связи и т. д.
- Телекоммуникационная сетьМы исследуем терминалы ONU, оборудование OLT, телекоммуникационные коммутаторы и оборудование для сетей оптической передачи и т. д.
- Общие принадлежностиМы разрабатываем оптические трансиверы, DAC и АОС, пассивные компоненты, оптоволоконные кабели, медные кабельные системы и разъемы и т. д.
Передовые возможности НИОКР
- 100 000+ квадратных футов пространства, предназначенного для исследований и разработок
- 400+ сотрудников отдела исследований и разработок составляют 27% от общей численности рабочей силы
- Более 5% операционной выручки направляется на НИОКР
Многочисленные достижения в области НИОКР
FS использует режим НИОКР, сочетающий в себе независимые и совместные НИОКР, и добился выдающихся достижений в области промышленного дизайна, разработки программного и аппаратного обеспечения и т. д.
- Кабельное решение высокой плотности FHD®Поскольку ЦОД продолжают расширяться и расти, критически важным является хорошо спланированная инфраструктура кабельных сетей. Кабельное решение высокой плотности FHD® упрощает развертывание, позволяя использовать до 144 волокон LC в 1U, с гибкостью масштабирования и быстрого обновления по мере роста потребностей бизнес-трафика.
- FS BOX V4Мобильное кодирование стало одной из главных тенденций, поскольку потребности бизнеса меняются. FS BOX — это инструмент настройки, разработанный для мобильных устройств, который отвечает требованиям совместимости в режиме реального времени, поддерживает соединения USB и Bluetooth и может настраиваться в любое время в любом месте.
- Продукция серии US Conec MTP®FS заключила партнерское соглашение с US Conec, мировым лидером в области проектирования и разработки оптических межсоединителей высокой плотности, для поставки кабельных сборок с фирменным соединителем MTP®, чтобы обеспечить стабильные и высокоэффективные соединения кабельной инфраструктуры MTP® в средах ЦОД.
- Оптические решения 400G и 800GFS сотрудничает с Source Photonics, мировым лидером в области инновационных и надежных технологий оптической связи, для достижения стратегического сотрудничества в области оптических модулей 400G и 800G, чтобы удовлетворить требования к высокой пропускной способности высокопроизводительных приложений и облачных вычислений.
- Платформа облачной сети AirwareОсновываясь на спросе пользователей на управление сетью на этапе полного жизненного цикла беспроводных сетей, FS запустила облачную сетевую платформу Airware, которая позволяет пользователям управлять своими беспроводными сетями в облаке без установки программного обеспечения и технологии Plug-and-Play.
- Платформа FS BOX Smart CloudЧтобы сотрудничать с конфигурацией FS BOX, мы разработали облачную платформу FS BOX Smart Cloud, охватывающую Windows, Mac OS, Android, iOS и т. д., чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей в кодировании, такие как онлайн-конфигурация, диагностика и устранение неполадок и т. д.
Центр доверия
- Лаборатория НИОКРКомпания FS представила большое количество прецизионного испытательного оборудования, такого как Ixia XGS12, Ixia WaveTest 93, Anritsu, Fujikura, Fluke, JDSU, EXFO и т. д., для испытаний и проверки на этапе разработки товара.
- Соответствие требованиям товараFS стремится предоставлять безопасные, надежные и заслуживающие доверия товары, которые неизменно превосходят отраслевые стандарты. Просмотрите статус соответствия товаров требованиям RoHS, ISO, CE и другим.