The FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C++ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#204821
#204821
US$59.00
FS P/N: GSFP-43-20C++L-IFS P/N: GSFP-43-20C++L-I
Заказы 3
Отзыв 1
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 09 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Compatible 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C++ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20C++L-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
TX Power
4.5~8 dBm
Rx Power
-33~-12dBm
Class
C++
Max Link budget
32dB
Receiver Overload
>-12dBm
Receiver Sensitivity
<-33dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
>8.2dB
Application
FTTx, GPON Access network
Protocols
ITU-T G.984.2, RoHS
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
R***r
Australia
November 24, 2023
Your order ships fast, and never disappointing!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели