FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3910-24TS.
01:25
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается S3910-24TS.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Customized S3910-24TS, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ Switch, 24 x Gigabit RJ45, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

#191668
#191668

Broadcom Stacking Airware Cloud

US$769.00
FS P/N: S3910-24TS
FS P/N: S3910-24TS
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Power Supply:
AC Power
313 на глобальном складе, 22 май, 2024
30 шт. в пути, 31 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

24-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 24x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-24TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 24x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks. It is best for complex environment deployment as it resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C–50°C operation and 6KV lightning protection. The 24-port gigabit managed switch is equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and customizable power modules for specific applications, it supports 4 units of virtual stacking, providing redundancy, simple management, and network capacity resilience. Powered by the Broadcom BCM56150 switch chip, it offers 128 Gbps switching capacity and 96 Mpps forwarding rate for higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features like static routing, OSPF, RIP and RIPng, enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Total Number of IPv4/IPv6 Routes
500
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
128 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
96 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
27W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x9.69'' (43.6x440x246.1mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Посмотреть товары
Retail Networking Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары

Особенности

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

24 Auto-sensing Ports Enable Diverse Network Demands
24 Gigabit RJ45 ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56150
Broadcom Chip
128 Gbps
Switching Capacity
96 Mpps
Forwarding Rate
4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units S3910 series stacking to increase ports, bandwidth, and interconnected switches can be managed as a single device, simplify management.
Single IP
Simplify Management
<50ms
Fault Recovery
LACP
Uplink Aggregation
Dual Redundant Power Supplies and One Smart Fan

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fan with right-to-left airflow for superior cooling, noise and power reduction.

SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections to network devices, and effectively ensure the development of users' network services.

DHCP Accelerates Network Deployment

DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) dynamically allocates IP addresses, simplifies IP address management, and saves more management time.

Enhanced Hardware Protection Ensures Stable Data Transmission
Design protection for key components ensure stable operation in complex application environment, and help prolong the product life.
≥6KV Lightning Protection
Anti-corrosion
Dust-resistance
Moisture-proof
Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yes
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes
Описание

24-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Switch with Custom Power Modules, 24x Gigabit RJ45, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Stackable Switch, Broadcom Chip

The S3910-24TS is a gigabit Layer 2+ stackable managed switch with 24x 10/100/1000BASE-T and 4x 10Gb SFP+ uplinks. It is best for complex environment deployment as it resists corrosion, dust, and moisture, supports 0°C–50°C operation and 6KV lightning protection. The 24-port gigabit managed switch is equipped with 1+1 hot-swappable dual power supplies and customizable power modules for specific applications, it supports 4 units of virtual stacking, providing redundancy, simple management, and network capacity resilience. Powered by the Broadcom BCM56150 switch chip, it offers 128 Gbps switching capacity and 96 Mpps forwarding rate for higher network performance. Additionally, it supports IPv4/IPv6 and rich layer 3 routing features like static routing, OSPF, RIP and RIPng, enabling flexible deployment for diverse networking demands.

Specifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Total Number of IPv4/IPv6 Routes
500
Stackability
Up to 4 Units
MAC Address
16K
Switching Capacity
128 Gbps
ARP Table
1,000
Forwarding Rate
96 Mpps
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
Max. Power Consumption
27W
Flash Memory
256MB
Rack Space
1U
Packet Buffer
1.5MB
Dimensions (HxWxD)
1.72''x17.32''x9.69'' (43.6x440x246.1mm)
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
1 Built-in
Mounting Methods
Desktop or Rackmount or Wall-mount
Airflow
Right-to-Left
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Software Spotlights

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Retail Networking Solution Based on Airware
Более
10G Network Solutions for Medium and Large Campus
Посмотреть товары
Retail Networking Solution Based on Airware
Посмотреть товары
Stack for Redundancy
Посмотреть товары
10G Interconnect
Посмотреть товары
Особенности
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

24 Auto-sensing Ports Enable Diverse Network Demands
24 Gigabit RJ45 ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering more flexible network connection.
BCM56150
Broadcom Chip
128 Gbps
Switching Capacity
96 Mpps
Forwarding Rate
4 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
4 units S3910 series stacking to increase ports, bandwidth, and interconnected switches can be managed as a single device, simplify management.
Single IP
Simplify Management
<50ms
Fault Recovery
LACP
Uplink Aggregation
Dual Redundant Power Supplies and One Smart Fan

PSUs can be removed/replaced without shutting down the system, variable-speed fan with right-to-left airflow for superior cooling, noise and power reduction.

SSH (Secure Shell) Protocol Provides Secure Remote Access

SSH uses the key login function to encrypt and verify network data, provide secure remote access connections to network devices, and effectively ensure the development of users' network services.

DHCP Accelerates Network Deployment

DHCP (Dynamic Host Configure Protocol) dynamically allocates IP addresses, simplifies IP address management, and saves more management time.

Enhanced Hardware Protection Ensures Stable Data Transmission
Design protection for key components ensure stable operation in complex application environment, and help prolong the product life.
≥6KV Lightning Protection
Anti-corrosion
Dust-resistance
Moisture-proof
Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
24x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T(8 Combo)
SFP Ports
4x 1G SFP
28x 1G SFP
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Management Layer
L2+
L2+
L2+
L3
L3
L3
Hardware Stacking
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 4 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
Up to 8 Units
1+1 Hot-swappable Power Supplies
yes
yesyesyesyes
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyes
Advanced Security
yesyesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$769.00

313 на глобальном складе