FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.
Это изображение касается AP-N505.

AP-N505, внутренняя точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодема MU-MIMO, управление через контроллер FS или автономно (без инжектора PoE)

Hot #149656
Hot #149656

Qualcomm 256 клиентов Облачное управление

US$159.00
FS P/N: AP-N505
FS P/N: AP-N505
Заказы 2.1K
Отзывы 47
Вопросы 57
Посылка:
1 шт.
3 шт.
5 шт.
17 на глобальном складе, 17 май, 2024
300 шт. в пути, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Внутренняя точка доступа FS Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Мбит/с, бесшовный роуминг и 2x2 MU-MIMO с двумя радиомодулями

Оснащённый новейшей и самой быстрой технологией Wi-Fi 6 (802.11ax), AP-N505 разработана, чтобы предоставить вашему бизнесу покрытие нового поколения, простоту установки и управления. Она поддерживает 2x2 MU-MIMO и может одновременно предоставлять услуги на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, достигая скорости до 3000 Мбит/с. Благодаря встроенным интеллектуальным антеннам, которые позволяют сигналам следовать за станциями (STA), обеспечивая лучшее покрытие, данная точка доступа идеально подходит для помещений, таких как офисы, классы, коридоры и другие сценарии внутри помещений.

Описание
Проводные интерфейсы
1x 10/100/1000Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
Чип точки доступа
Qualcomm IPQ5018
Стандарты беспроводной связи
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
2.4 ГГц и 5 ГГц
Макс. кол-во пользователей
256
Скорость передачи данных
3000 Мбит/с
Рекомендуемое кол-во пользователей
64
Кол-во SSID
32
Тип антенны
Встроенная всенаправленная антенна
MIMO
2×2
Усиление антенны
3 дБи (2,4 ГГц), 3 дБи (5 ГГц)
Рабочий режим
FAT/FIT AP
Справочный радиус покрытия
15 ~ 20 м
Размеры (ВxШxГ)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
Окружающая среда
В помещении
Крепление
Потолок/стена
Температура эксплуатации
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Потребляемая мощность
12.95 Вт
Температура хранения
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.6A
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Беспроводное складское решение
Корпоративное беспроводное решение
Более
Беспроводное складское решение
Посмотреть товары
Корпоративное беспроводное решение
Посмотреть товары
Розничное беспроводное решение
Посмотреть товары
Беспроводное решение для больших стадионов
Посмотреть товары
Беспроводное решение для отеля
Посмотреть товары

Особенности

Облачная сеть Airware, один центр управления
Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.
Управление в любое время, в любом месте
Визуальный мониторинг
Защита конфиденциальности
Простое масштабирование в вашем собственном месте

Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.

Wi-Fi 6, больше не ждите
Высокоскоростной Wi-Fi, который работает со всеми подключенными устройствами без каких-либо замедлений.
Новый Wi-Fi 6
Чип Qualcomm
Все диапазоны 3000 Мбит/с
Бесшовный роуминг
Совместимость с Wi-Fi 5
Wi-Fi, который следует за тобой

Благодаря беспрепятственному роумингу ваши устройства могут продолжать перемещаться между зонами без прерывания сигнала.

Безопасность уровня предприятия, которой вы можете доверять
Защитите сетевую безопасность с помощью надежного шифрования и мошеннического мониторинга.
Обнаружение мошеннической точки доступа
Отслеживание DHCP
Защита от спуфинга ARP
Беспроводной стандарт
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Частота
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Максимальная пропускная способность
3000 Мбит/с
2400 Мбит/с
2975 Мбит/с
5375 Мбит/с
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
Макс. клиентских устройств
256
1024
1024
1024
1024
1024
Параллельные клиентские устройства
64
64
32
80
64
64
Сетевой интерфейс
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Питание через Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Управление
IP-рейтинг
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Рекомендуется для
МСП, библиотеки, классы
МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения
Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты
Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства
Стадионы, парковки
Стадионы, парковки
Среда
В помещении
В помещении
В помещении
В помещении
На улице
На улице
Монтаж
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/на стене
Настенная плита
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/столбе
Монтаж на стену/столб
Размеры
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
Описание

Внутренняя точка доступа FS Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Мбит/с, бесшовный роуминг и 2x2 MU-MIMO с двумя радиомодулями

Оснащённый новейшей и самой быстрой технологией Wi-Fi 6 (802.11ax), AP-N505 разработана, чтобы предоставить вашему бизнесу покрытие нового поколения, простоту установки и управления. Она поддерживает 2x2 MU-MIMO и может одновременно предоставлять услуги на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц, достигая скорости до 3000 Мбит/с. Благодаря встроенным интеллектуальным антеннам, которые позволяют сигналам следовать за станциями (STA), обеспечивая лучшее покрытие, данная точка доступа идеально подходит для помещений, таких как офисы, классы, коридоры и другие сценарии внутри помещений.

Описание
Проводные интерфейсы
1x 10/100/1000Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
Чип точки доступа
Qualcomm IPQ5018
Стандарты беспроводной связи
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
2.4 ГГц и 5 ГГц
Макс. кол-во пользователей
256
Скорость передачи данных
3000 Мбит/с
Рекомендуемое кол-во пользователей
64
Кол-во SSID
32
Тип антенны
Встроенная всенаправленная антенна
MIMO
2×2
Усиление антенны
3 дБи (2,4 ГГц), 3 дБи (5 ГГц)
Рабочий режим
FAT/FIT AP
Справочный радиус покрытия
15 ~ 20 м
Размеры (ВxШxГ)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
Окружающая среда
В помещении
Крепление
Потолок/стена
Температура эксплуатации
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
Потребляемая мощность
12.95 Вт
Температура хранения
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.6A
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Беспроводное складское решение
Корпоративное беспроводное решение
Более
Беспроводное складское решение
Посмотреть товары
Корпоративное беспроводное решение
Посмотреть товары
Розничное беспроводное решение
Посмотреть товары
Беспроводное решение для больших стадионов
Посмотреть товары
Беспроводное решение для отеля
Посмотреть товары
Особенности
Облачная сеть Airware, один центр управления
Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.
Управление в любое время, в любом месте
Визуальный мониторинг
Защита конфиденциальности
Простое масштабирование в вашем собственном месте

Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.

Wi-Fi 6, больше не ждите
Высокоскоростной Wi-Fi, который работает со всеми подключенными устройствами без каких-либо замедлений.
Новый Wi-Fi 6
Чип Qualcomm
Все диапазоны 3000 Мбит/с
Бесшовный роуминг
Совместимость с Wi-Fi 5
Wi-Fi, который следует за тобой

Благодаря беспрепятственному роумингу ваши устройства могут продолжать перемещаться между зонами без прерывания сигнала.

Безопасность уровня предприятия, которой вы можете доверять
Защитите сетевую безопасность с помощью надежного шифрования и мошеннического мониторинга.
Обнаружение мошеннической точки доступа
Отслеживание DHCP
Защита от спуфинга ARP
Беспроводной стандарт
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Частота
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Максимальная пропускная способность
3000 Мбит/с
2400 Мбит/с
2975 Мбит/с
5375 Мбит/с
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
Макс. клиентских устройств
256
1024
1024
1024
1024
1024
Параллельные клиентские устройства
64
64
32
80
64
64
Сетевой интерфейс
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
Питание через Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af/at/bt
802.3af
802.3af
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Управление
IP-рейтинг
IP41
IP41
IP41
IP51
IP68
IP68
Рекомендуется для
МСП, библиотеки, классы
МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения
Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты
Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства
Стадионы, парковки
Стадионы, парковки
Среда
В помещении
В помещении
В помещении
В помещении
На улице
На улице
Монтаж
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/на стене
Настенная плита
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/столбе
Монтаж на стену/столб
Размеры
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$159.00

17 на глобальном складе