FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 主图.
Это изображение касается 安装.
Это изображение касается 端口.
Это изображение касается 场景.
Это изображение касается IP68.
Это изображение касается 覆盖.
Это изображение касается 全系列.
Это изображение касается 主图.
Это изображение касается 安装.
Это изображение касается 端口.
Это изображение касается 场景.
Это изображение касается IP68.
Это изображение касается 覆盖.
Это изображение касается 全系列.

AP-T565, наружная точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, беспрепятственный роуминг и 2x2 двойных радиомодуля MU-MIMO, встроенная всенаправленная антенна, управление через контроллер FS или автономный режим (без инжектора PoE)

Hot #149657
Hot #149657

Broadcom IP68 2400 Mbps Облачное управление

US$319.00
FS P/N: AP-T565
FS P/N: AP-T565
Заказы 540
Отзывы 16
Вопросы 15
Посылка:
1 шт.
3 шт.
5 шт.
775 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$120.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Наружная точка доступа FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, бесшовный роуминг и 2x2 MU-MIMO с двумя радиомодулями

AP-T565 обеспечивает параллельный двухдиапазонный доступ со скоростью до 2.4 Гбит/с, 4 пространственных потока и встроенные всенаправленные антенны. Оён поддерживает переключение режимов FAT/FIT и предоставляет один интерфейс SFP и один интерфейс 10/100/1000M с поддержкой PoE/локальным источником питания. Её корпус разработан со степенью защиты IP68 для использования в экстремальных условиях внутри и вне помещений. Она может выдерживать экстремальные погодные и другие условия окружающей среды, так что значительно сокращает затраты на установку и техническое обслуживание. Встроенная всенаправленная антенна обеспечивает покрытие Wi-Fi в большинстве сценариев. Также поддерживаются функции многоузлового и многоточечного моста для дальнейшего повышения гибкости развёртывания.

Описание
Проводные интерфейсы
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1 консольный порт RJ45
Пыленепроницаемый и водонепроницаемый уровень
IP68
Стандарты беспроводных сетей
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
2.4 ГГц и 5 ГГц
Макс. кол-во пользователей
1024
Скорость передачи данных
2400 Мбит/с
Рекомендуемое кол-во пользователей
64
Кол-во SSID
32
Тип антенны
Встроенная всенаправленная антенна
MIMO
2×2
Справочный радиус покрытия
100 м
Режим эксплуатации
FAT/FIT AP
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, 48 В постоянного тока/0.35 А
Размеры (ВхШхГ)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
Среда
Наружная
Монтаж
На потолок/столб
Температура эксплуатации
-40°C ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
Потребляемая мощность
12.95 Вт
Температура хранения
-40°C ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Посмотреть товары
Управляемый контроллер
Посмотреть товары

Особенности

Облачная сеть Airware, один центр управления

Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.

Простое масштабирование в вашем собственном месте

Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.

Получите доступ в любом месте
Наружная точка доступа с MU-MIMO одновременно передает высокоскоростной Wi-Fi на несколько устройств.
Новый Wi-Fi 6
Чип Broadcom
Все диапазоны 2400 Мбит/с
Бесшовный роуминг
Совместимость с Wi-Fi 5
IP68, рассчитанный на суровые внешние условия

Полностью устойчив к проникновению пыли, ударам, вибрации и влаге, выдерживая самые экстремальные условия окружающей среды.

Объемный сигнал 360 °, дальнее покрытие 100 м

Оснащен высокой мощностью передачи 28dpm, хорошим покрытием сигнала для станций вокруг точки доступа.

Специально создан для использования на открытом воздухе

Решайте все возможные задачи, связанные с разнообразными и сложными наружными требованиями.

Беспроводной стандарт
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Частота
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Максимальная пропускная способность
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
2975 Мбит/с
3000 Мбит/с
5375 Мбит/с
Макс. клиентских устройств
1024
1024
1024
1024
256
1024
Параллельные клиентские устройства
64
64
64
32
64
80
Сетевой интерфейс
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Питание через Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Управление
IP-рейтинг
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Рекомендуется для
Стадионы, парковки
Стадионы, парковки
МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения
Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты
МСП, библиотеки, классы
Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства
Среда
На улице
На улице
В помещении
В помещении
В помещении
В помещении
Монтаж
Монтаж на потолке/столбе
Монтаж на стену/столб
Монтаж на потолке/на стене
Настенная плита
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/на стене
Размеры
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм)
Описание

Наружная точка доступа FS Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Мбит/с, бесшовный роуминг и 2x2 MU-MIMO с двумя радиомодулями

AP-T565 обеспечивает параллельный двухдиапазонный доступ со скоростью до 2.4 Гбит/с, 4 пространственных потока и встроенные всенаправленные антенны. Оён поддерживает переключение режимов FAT/FIT и предоставляет один интерфейс SFP и один интерфейс 10/100/1000M с поддержкой PoE/локальным источником питания. Её корпус разработан со степенью защиты IP68 для использования в экстремальных условиях внутри и вне помещений. Она может выдерживать экстремальные погодные и другие условия окружающей среды, так что значительно сокращает затраты на установку и техническое обслуживание. Встроенная всенаправленная антенна обеспечивает покрытие Wi-Fi в большинстве сценариев. Также поддерживаются функции многоузлового и многоточечного моста для дальнейшего повышения гибкости развёртывания.

Описание
Проводные интерфейсы
1x 10/100/1000M RJ45, 1x 1G SFP, 1 консольный порт RJ45
Пыленепроницаемый и водонепроницаемый уровень
IP68
Стандарты беспроводных сетей
802.11/a/b/g/n/ac/ax
Диапазон частот
2.4 ГГц и 5 ГГц
Макс. кол-во пользователей
1024
Скорость передачи данных
2400 Мбит/с
Рекомендуемое кол-во пользователей
64
Кол-во SSID
32
Тип антенны
Встроенная всенаправленная антенна
MIMO
2×2
Справочный радиус покрытия
100 м
Режим эксплуатации
FAT/FIT AP
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, 48 В постоянного тока/0.35 А
Размеры (ВхШхГ)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
Среда
Наружная
Монтаж
На потолок/столб
Температура эксплуатации
-40°C ~ 65°C (-40 ~ 149°F)
Потребляемая мощность
12.95 Вт
Температура хранения
-40°C ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Источник питания
IEEE 802.3af PoE, DC 48V/0.35A
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Посмотреть товары
Управляемый контроллер
Посмотреть товары
Особенности
Облачная сеть Airware, один центр управления

Позволяет настраивать и управлять 24/7 из единого центра, чтобы сократить затраты и время.

Простое масштабирование в вашем собственном месте

Быстро разверните одну или десятки тысяч сетей с помощью конфигурации с Airware.

Получите доступ в любом месте
Наружная точка доступа с MU-MIMO одновременно передает высокоскоростной Wi-Fi на несколько устройств.
Новый Wi-Fi 6
Чип Broadcom
Все диапазоны 2400 Мбит/с
Бесшовный роуминг
Совместимость с Wi-Fi 5
IP68, рассчитанный на суровые внешние условия

Полностью устойчив к проникновению пыли, ударам, вибрации и влаге, выдерживая самые экстремальные условия окружающей среды.

Объемный сигнал 360 °, дальнее покрытие 100 м

Оснащен высокой мощностью передачи 28dpm, хорошим покрытием сигнала для станций вокруг точки доступа.

Специально создан для использования на открытом воздухе

Решайте все возможные задачи, связанные с разнообразными и сложными наружными требованиями.

Беспроводной стандарт
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Частота
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Двойное радио
Максимальная пропускная способность
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
2400 Мбит/с
2975 Мбит/с
3000 Мбит/с
5375 Мбит/с
Макс. клиентских устройств
1024
1024
1024
1024
256
1024
Параллельные клиентские устройства
64
64
64
32
64
80
Сетевой интерфейс
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 10/100/1000M RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
Питание через Ethernet
802.3af
802.3af
802.3af
802.3af/at
802.3af
802.3af/at/bt
SSIDs
32
32
32
32
32
32
Управление
IP-рейтинг
IP68
IP68
IP41
IP41
IP41
IP51
Рекомендуется для
Стадионы, парковки
Стадионы, парковки
МСП, образовательные учреждения, кафе, развлекательные заведения
Гостиницы, студенческие общежития, больничные палаты и небольшие кабинеты
МСП, библиотеки, классы
Офисы средних и крупных предприятий, учебные заведения и бизнес-пространства
Среда
На улице
На улице
В помещении
В помещении
В помещении
В помещении
Монтаж
Монтаж на потолке/столбе
Монтаж на стену/столб
Монтаж на потолке/на стене
Настенная плита
Монтаж на потолке/на стене
Монтаж на потолке/на стене
Размеры
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64 мм)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26 мм)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43 мм)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49 мм)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51 мм)

Вопросы и ответы

Отзывы

US$319.00

775 на глобальном складе