FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5810-28FS.
01:29
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.
Это изображение касается S5810-28FS.

S5810-28FS, 28-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 28 x SFP 1Gb, с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb и 8 комбо-портами 1G RJ45/SFP, стекируемый коммутатор, чип Broadcom

#115383
#115383

L3 10G Uplink Стек MPLS

US$1,499.00
FS P/N: S5810-28FS
FS P/N: S5810-28FS
Заказы 450
Отзывы 19
Вопросы 42
82 на глобальном складе, 22 май, 2024
40 шт. в пути, 31 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

28-портовый управляемый коммутатор Ethernet L3, 28x 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo и 4 восходящих канала SFP+ 10Gb, стекируемый коммутатор, чип Broadcom

Устройство S5810-28FS - это управляемый мультисервисный коммутатор уровня 3 с 8 портами Combo 1G RJ45/SFP. Стекирование до 8 устройств серии S5810 реализуется с помощью 4 портов 10G SFP+ uplink, и все устройства управляются как одно устройство. Он оснащен чипом Broadcom, обеспечивает коммутационную способность 136 Gbps и скорость пересылки 102 Mpps. Он снабжен резервными источниками питания горячей замены и осевыми вентиляторами с переменной скоростью для обеспечения превосходной производительности обработки и надежности сети.

Коммутаторы серии S5810 обладают расширенными особенностями, такими как расширенная функциональность уровня 3, упрощенное управление, гибкие возможности IPv6 и разнообразные протоколы многоадресной рассылки. Они идеально подходят для агрегаций крупномасштабных сетей кампуса, распределения малых и средних корпоративных сетей.

Описание
Интерфейсы
28 x 1G SFP, 8 x 1G RJ45/SFP Combo, 4 x 1G/10G SFP+
Общее количество маршрутов IPv4/IPv6
12K
Кол-во стекирования
До 8 устройств
Размер таблицы MAC адресов
64K
Коммутационная способность
136 Gbps
Размер таблицы ARP
10K
Скорость переадресации
102 Mpps
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
1GB
Выходная мощность
70W
Флеш-память
512MB
Макс. потребляемая мощность
<55W
Латентность
2.704μs
Высота
1U
Буфер пакетов
4MB
Размеры (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300 мм)
Кол-во источника питания горячей замены
2 (1 + 1 резерв)
Рабочая температура
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Кол-во вентилятора
3 (2 + 1 резерв) встроенные
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Направление воздушного потока
Слева направо
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безошибочная конфигурация сети

Поддержка MPLS, DHCP-сервера, функций L2 Multicast

Расширенный мониторинг сети с использованием SFlow

IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Поддержка отслеживания IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP

Поддержка SNMP (под управлением Zabbix), RMON, резервное копирование журнала и конфигурации

Поддержка системного журнала, веб-управления, Telnet и т. д.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов на базе Airware
Беспроводное решение на базе Airware
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов на базе Airware
Посмотреть товары
Беспроводное решение на базе Airware
Посмотреть товары
Решение для наблюдения за средними и большими кампусами
Посмотреть товары
От 40G до 4x 10G
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары

Особенности

Облачная платформа обеспечивает унифицированное управление сетями филиалов

Airware унифицирует управление сетевыми устройствами, подходит для отраслей с филиалами, таких как сети отелей, розничные сети, филиалы компаний, филиалы университетов и т. д.

Коммутатор 1G с высокоскоростным восходящим каналом 10G
Порты 1G SFP нисходящего канала для уровня доступа и порты 10G SFP+ для восходящих каналов или виртуального стека для обеспечения гибкого развертывания сети.
BCM56342
Чип Broadcom
136 Gbps
Коммутационная способность
102 Mpps
Скорость пересылки
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Поддержка виртуального стекирования 8 устройств между сериями S5810
Порты 10G могут быть объединены в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC для увеличения количества портов, пропускной способности и упрощения управления.
<50ms
Восстановление после сбоя
Single IP
Упрощение управления
LACP
Агрегация восходящих каналов
Двойные резервные блоки питания и интеллектуальные вентиляторы

Блоки питания 1+1 с возможностью горячей замены обеспечивают непрерывную нормальную работу коммутатора, 3 вентилятора с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо для превосходного охлаждения, снижения шума и энергопотребления.

DHCP ускоряет развертывание сети

DHCP (протокол динамической настройки хоста) динамически распределяет IP-адреса, упрощает управление IP-адресами и экономит больше времени на управление.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты различным приложениям, пользователям или потокам данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

Сеть Cloud-based
Конфигурация и отладка онлайн, оптимизированная удаленно с помощью сети Airware и Airbox.
Облачная эксплуатация и обслуживание
Круглосуточная оптимизация сети
Раннее предупреждение в режиме реального времени
Место неисправности
Описание

28-портовый управляемый коммутатор Ethernet L3, 28x 1Gb SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo и 4 восходящих канала SFP+ 10Gb, стекируемый коммутатор, чип Broadcom

Устройство S5810-28FS - это управляемый мультисервисный коммутатор уровня 3 с 8 портами Combo 1G RJ45/SFP. Стекирование до 8 устройств серии S5810 реализуется с помощью 4 портов 10G SFP+ uplink, и все устройства управляются как одно устройство. Он оснащен чипом Broadcom, обеспечивает коммутационную способность 136 Gbps и скорость пересылки 102 Mpps. Он снабжен резервными источниками питания горячей замены и осевыми вентиляторами с переменной скоростью для обеспечения превосходной производительности обработки и надежности сети.

Коммутаторы серии S5810 обладают расширенными особенностями, такими как расширенная функциональность уровня 3, упрощенное управление, гибкие возможности IPv6 и разнообразные протоколы многоадресной рассылки. Они идеально подходят для агрегаций крупномасштабных сетей кампуса, распределения малых и средних корпоративных сетей.

Описание
Интерфейсы
28 x 1G SFP, 8 x 1G RJ45/SFP Combo, 4 x 1G/10G SFP+
Общее количество маршрутов IPv4/IPv6
12K
Кол-во стекирования
До 8 устройств
Размер таблицы MAC адресов
64K
Коммутационная способность
136 Gbps
Размер таблицы ARP
10K
Скорость переадресации
102 Mpps
Входное напряжение
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
1GB
Выходная мощность
70W
Флеш-память
512MB
Макс. потребляемая мощность
<55W
Латентность
2.704μs
Высота
1U
Буфер пакетов
4MB
Размеры (HxWxD)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300 мм)
Кол-во источника питания горячей замены
2 (1 + 1 резерв)
Рабочая температура
32°F ~ 122°F (0ºC ~ 50ºC)
Кол-во вентилятора
3 (2 + 1 резерв) встроенные
Температура хранения
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Направление воздушного потока
Слева направо
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Безошибочная конфигурация сети

Поддержка MPLS, DHCP-сервера, функций L2 Multicast

Расширенный мониторинг сети с использованием SFlow

IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL

Поддержка отслеживания IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP

Поддержка SNMP (под управлением Zabbix), RMON, резервное копирование журнала и конфигурации

Поддержка системного журнала, веб-управления, Telnet и т. д.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов на базе Airware
Беспроводное решение на базе Airware
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов на базе Airware
Посмотреть товары
Беспроводное решение на базе Airware
Посмотреть товары
Решение для наблюдения за средними и большими кампусами
Посмотреть товары
От 40G до 4x 10G
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Особенности
Облачная платформа обеспечивает унифицированное управление сетями филиалов

Airware унифицирует управление сетевыми устройствами, подходит для отраслей с филиалами, таких как сети отелей, розничные сети, филиалы компаний, филиалы университетов и т. д.

Коммутатор 1G с высокоскоростным восходящим каналом 10G
Порты 1G SFP нисходящего канала для уровня доступа и порты 10G SFP+ для восходящих каналов или виртуального стека для обеспечения гибкого развертывания сети.
BCM56342
Чип Broadcom
136 Gbps
Коммутационная способность
102 Mpps
Скорость пересылки
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Поддержка виртуального стекирования 8 устройств между сериями S5810
Порты 10G могут быть объединены в стек с помощью приемопередатчиков или кабелей DAC/AOC для увеличения количества портов, пропускной способности и упрощения управления.
<50ms
Восстановление после сбоя
Single IP
Упрощение управления
LACP
Агрегация восходящих каналов
Двойные резервные блоки питания и интеллектуальные вентиляторы

Блоки питания 1+1 с возможностью горячей замены обеспечивают непрерывную нормальную работу коммутатора, 3 вентилятора с регулируемой скоростью и направлением потока воздуха слева направо для превосходного охлаждения, снижения шума и энергопотребления.

DHCP ускоряет развертывание сети

DHCP (протокол динамической настройки хоста) динамически распределяет IP-адреса, упрощает управление IP-адресами и экономит больше времени на управление.

QoS (качество обслуживания) для лучшего управления трафиком
Предоставляет разные приоритеты различным приложениям, пользователям или потокам данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицируйте трафик и приоритезируйте его для оптимальной эффективности
MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

Сеть Cloud-based
Конфигурация и отладка онлайн, оптимизированная удаленно с помощью сети Airware и Airbox.
Облачная эксплуатация и обслуживание
Круглосуточная оптимизация сети
Раннее предупреждение в режиме реального времени
Место неисправности

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,499.00

82 на глобальном складе