FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S3400-48T4SP.
00:56
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.
Это изображение касается S3400-48T4SP.

S3400-48T4SP, 48-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+ , 48 портов PoE+ (370 Вт), с 4 восходящими каналами SFP+ 10 Гбит/с, блоки питания переменного и постоянного тока

Hot #90132
Hot #90132

L2+ 10G Uplink 370W LACP

US$889.00
FS P/N: S3400-48T4SP
FS P/N: S3400-48T4SP
Заказы 4.7K
Отзывы 34
Вопросы 76
10 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$180.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
4 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S3400-48T4SP, 48-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+ , 48 портов PoE+ (370 Вт), с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, блоки питания переменного и постоянного тока

48-портовый управляемый коммутатор PoE+ оснащён 48 портами 10/100/1000BASE-T, 4 восходящими каналами 1Gb SFP/10Gb SFP+. 48 портов RJ45 с поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. 4 порта восходящего канала SFP+ предназначены для поддержки подключений к устройствам более высокого уровня.

Данный коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32K
Скорость переадресации
132 Mpps
DRAM
256MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 6.5 А
Флеш-память
16MB (NOR)
Jumbo-кадр
9,000
Буфер пакетов
4MB
Макс. потребляемая мощность
370 Вт/47 Вт
Источник питания
2 (1 переменного тока+1 постоянного тока)
Бюджет мощности
370 Вт
Кол-во вентилятора
4 встроенных вентилятора
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 часов
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280 мм)
Температура эксплуатации
14°F ~ 122°F (-10ºC ~ 50ºC)
Способы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Беспроводное решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Беспроводное решение
Посмотреть товары
Решение для видеонаблюдения средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары

Особенности

Конфигурация гигабитных портов
48 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают мощность до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 370 Вт вместе с 4 слотами 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
370 Вт
Бюджет мощности
Управление безопасностью

Администраторы могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в графическом интерфейсе. Для опытных пользователей доступен интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH.

Порты RJ45
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Оптические порты
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 комбо)
4x 1G SFP (4 комбо)
Порты PoE
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
Бюджет мощности PoE
370 Вт
130 Вт
240 Вт
250 Вт
370 Вт
Тип управления
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
2 встроенных
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
Кол-во вентилятора
4 встроенных вентилятора
Без вентилятора
2 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Описание

S3400-48T4SP, 48-портовый PoE+ коммутатор Gigabit Ethernet L2+ , 48 портов PoE+ (370 Вт), с 4 восходящими каналами SFP+ 10Gb, блоки питания переменного и постоянного тока

48-портовый управляемый коммутатор PoE+ оснащён 48 портами 10/100/1000BASE-T, 4 восходящими каналами 1Gb SFP/10Gb SFP+. 48 портов RJ45 с поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, беспроводных точек доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. 4 порта восходящего канала SFP+ предназначены для поддержки подключений к устройствам более высокого уровня.

Данный коммутатор доступа представляет собой компактное и экономичное решение для IP MAN операторов и корпоративных сетей. Основанный на высокопроизводительном оборудовании и платформе FSOS, он поддерживает такие функции, как ACL, QinQ и QoS. Его простой режим управления и гибкая установка могут удовлетворить требования любого сложного сценария.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32K
Скорость переадресации
132 Mpps
DRAM
256MB
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 6.5 А
Флеш-память
16MB (NOR)
Jumbo-кадр
9,000
Буфер пакетов
4MB
Макс. потребляемая мощность
370 Вт/47 Вт
Источник питания
2 (1 переменного тока+1 постоянного тока)
Бюджет мощности
370 Вт
Кол-во вентилятора
4 встроенных вентилятора
Стандарт PoE
IEEE 802.3af/at
MTBF
>50,000 часов
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Размеры (ВxШxГ)
1.73''x17.32''x11.02''(44x440x280 мм)
Температура эксплуатации
14°F ~ 122°F (-10ºC ~ 50ºC)
Способы монтажа
Монтаж в стойку
Материал изделия
Металл
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Беспроводное решение
Более
Сетевые решения 10G для средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Беспроводное решение
Посмотреть товары
Решение для видеонаблюдения средних и крупных кампусов
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Особенности
Конфигурация гигабитных портов
48 портов PoE+ 10/100/1000 Мбит/с RJ45 обеспечивают мощность до 30 Вт на порт и общий бюджет мощности PoE 370 Вт вместе с 4 слотами 10G SFP+ для высокоскоростных оптических соединений.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
IEEE 802.3af/at
Стандарт PoE
370 Вт
Бюджет мощности
Управление безопасностью

Администраторы могут настраивать, контролировать и устранять неполадки устройства в графическом интерфейсе. Для опытных пользователей доступен интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH.

Порты RJ45
48x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
8x 100/1000BASE-T
16x 100/1000BASE-T
24x 100/1000BASE-T
Оптические порты
4x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
4x 1G SFP (2 комбо)
4x 1G SFP (4 комбо)
Порты PoE
48x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
16x PoE+
24x PoE+
Бюджет мощности PoE
370 Вт
130 Вт
240 Вт
250 Вт
370 Вт
Тип управления
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Полностью управляемый
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Источник питания
2 встроенных
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
1 встроенный
Кол-во вентилятора
4 встроенных вентилятора
Без вентилятора
2 встроенных вентилятора
2 встроенных вентилятора
3 встроенных вентилятора
QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов, IPv6, статическая маршрутизация L3, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$889.00

10 на глобальном складе