RS5220 は、Intel C621チップセットを搭載した2Uサーバー製品で、2U標準ベゼルが無料で付属しています。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon®スケーラブルシリーズプロセッサー2基、16/32Gメモリー2~8基、SAS/SATA/SSDハードディスクドライブ1~8基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大5基を選択することが可能です。プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド向けの優れた信頼性の高いソリューションを提供します。
豊富な拡張機能:様々な高さも長さも揃ったPCI-E拡張スロットを多数装備します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS5220、2Uラックサーバー(8x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
RS5220、2Uラックサーバー(8x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長化
製品スポットライト
22コアの第2世代 Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) および Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) をサポート
8個のメモリチャネル、8個のメモリDIMMスロット、最大1TB 2933MHz/DDR4をサポート
M.2 と U.2 を補足する
5つの拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大8台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
接続ソリューション
特徴
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大4スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
RS5220、2Uラックサーバー(8x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、800W冗長化
RS5220 は、Intel C621チップセットを搭載した2Uサーバー製品で、2U標準ベゼルが無料で付属しています。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon®スケーラブルシリーズプロセッサー2基、16/32Gメモリー2~8基、SAS/SATA/SSDハードディスクドライブ1~8基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大5基を選択することが可能です。プライベートクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド向けの優れた信頼性の高いソリューションを提供します。
豊富な拡張機能:様々な高さも長さも揃ったPCI-E拡張スロットを多数装備します。
製品スポットライト
22コアの第2世代 Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) および Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) をサポート
8個のメモリチャネル、8個のメモリDIMMスロット、最大1TB 2933MHz/DDR4をサポート
M.2 と U.2 を補足する
5つの拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大8台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大4スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
754,257円 (税込)