Il cavo successivo al Cat5e standard, Cat6 è un cavo di rete a "coppia intrecciata" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T a una velocità di banda fino a 250 MHz. Questo cavo è preferibile per installazioni di rete più avanzate in cui è richiesta una larghezza di banda maggiore del normale.
Clicca per aprire la vista espansa
Cavo Solido Ethernet Cat6 Bulk, 1000ft, UTP, 23AWG, PVC CMP, Blu
Cat6 Cavo Network Ethernet Bulk UTP, Solido, PVC CMP, 23AWG
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Cavo in rame puro a trefoli, facile da estrarre.
I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancioni e verdi sono scambiate.
Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.
Videos
Cat6 Cavo Network Ethernet Bulk UTP, Solido, PVC CMP, 23AWG
Il cavo successivo al Cat5e standard, Cat6 è un cavo di rete a "coppia intrecciata" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T a una velocità di banda fino a 250 MHz. Questo cavo è preferibile per installazioni di rete più avanzate in cui è richiesta una larghezza di banda maggiore del normale.
Cavo in rame puro a trefoli, facile da estrarre.
I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancioni e verdi sono scambiate.
Massima flessibilità per soddisfare i requisiti di un sistema unico. Ideale per applicazioni di rete multiple.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
572,18 € (Incl. IVA)