Le barre di lacerazione orizzontali sono una soluzione di gestione dei cavi utile e conveniente per i sistemi a rack o ad armadio. Queste barre sono essenziali per scaricare il peso dei fasci di cavi dalle porte sul tuo equipaggiamento a rack, instradando i cavi nei rack per l'organizzazione.
Clicca per aprire la vista espansa
Barra di Chiusura Orizzontale Zero U, a Forma di L con Offset di 4,02", Acciaio, 5 pezzi/Confezione, per 19" EIA
Barra Fermacavi Orizzontale a Forma di L con Offset Angolato di 4.02"
Barra di gestione dei cavi in acciaio massiccio per sostenere e organizzare i cavi nel rack del server.
Stile di barra a "L
4,02" di disassamento per garantire un accesso agevole ai cavi e ridurne lo stress
Design resistente in acciaio
Materiale in acciaio con verniciatura a polvere nera per un'elevata capacità di carico.
Fessura multipla per la chiusura lampo
Utilizzare le fascette per gestire e fissare tutti i tipi di cavi
Protetto da una scatola in carta kraft con resistenza allo schiacciamento, viene fornito con tutta la ferramenta di montaggio e il kit di accessori necessari.
T***y
United States
M***n
United States
E***n
United States