FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.
Questa immagine riguarda CMH-DFD1U.

Manager Orizzontale a Doppia Faccia, 1RU, Condotto per le Dita con Copertura, 6,85 pollici di Profondità

#29040
#29040

ABS 6.85" Profondità EIA 19"Scaffale/armadio

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-DFD1U
8.5K Venduti
11 Recensioni
10 Domande
5 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
26 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
40 in Transito, Riceverai entro il 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Pannello di Gestione dei Cavi Orizzontale a Due Lati in Plastica 1U con Condotto per Le Dita

Il pannello di gestione dei cavi orizzontale assicura un raggio ottimale dei cavi, prevenendo il deterioramento o la rottura grazie a un'adeguata protezione del raggio di curvatura. Gestisce il cavo all'interno di un rack o armadio dalla parte anteriore e posteriore con dita uniche progettate per proteggere i cavi dai danni.

Le dita flessibili massimizzano la cura e la protezione dell'attrezzatura e dei cavi, mantenendo il sistema di cablaggio strutturato illeso e totalmente funzionale. La costruzione in plastica leggera offre durata e facilità di installazione. Il coperchio superiore rimovibile facilita l'aggiunta o la rimozione rapida di cavi in fasci.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Condotto per Dita con Coperchio
Orientamento
Orizzontale
Tipo di Prodotto
Doppio Lato
Materiale
ABS
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
96pz (Cat6 24AWG)
Dimensioni (HxWxD)
1.73''x19.00''x6.85'' (44x482.6x174mm)
Peso
1.94lbs (0.88kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rotaie Rack
Accessori Inclusi
M6*15mm Screw x4 e M6 Nut x4
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Routes in/out il Cable Manager senza Danni

Costruito con materiale plastico leggero, il cable manager ha un design flessibile per diminuire i danni ai cavi quando vengono instradati dentro e fuori dal canale del cable manager.

Dita Flessibili a Forma di T

Bordi Arrotondati sulle Dita

Controllo Integrale del Raggio di Curvatura

Requisiti Funzionali per un Cablaggio e una Manutenzione più Facili

Fornisce un accesso completo per il sistema di cablaggio in rame o in fibra ad alta densità in meno spazio rack per velocizzare l'installazione e ridurre i costi di manutenzione.

Due Fori Passanti Centrali

Permette di instradare i cavi da davanti a dietro/da dietro a davanti per soddisfare diverse esigenze di cablaggio

Spaziatura delle Dita & Apertura del Canale

Fornisce una maggiore capacità dei cavi su entrambi i lati e riduce i costi di manutenzione

Coperchio Rimovibile a Doppia Cerniera

Offre accesso ai cavi rimuovendo o aprendo il coperchio verso l'alto/il basso

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Application (2)ABS Material (1)Bend Radius (1)Cable Capacity (1)Certification (1)Different Series (1)Matching Product (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    11
    0
    0
    0
    0

    T***H

    United States

    March 26, 2022
    5.0
    Very happy with product and service. I would recommend FS to all my colleagues.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    S***l

    United States

    May 23, 2019
    5.0
    Top panel removes easily but attaches firmly. Fingers are solid but allow enough bend to accommodate heavy power cables.
    Acquisto verificato
    Utile 2
    Commento 0

    K***a

    Malta

    May 23, 2018
    5.0
    Amazing Service and products. Well done and keep it up !!!!!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 1
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente